Altoparlanti
Altoparlante passivo Linea LEN-220
Linea LEN-220 sono altoparlanti passivi da 100 V, con custodia in alluminio a prova di intemperie, progettati per sistemi di allarme vocale dotati di due driver da 4" di alta qualità con coni trattati per un'efficienza ottimale negli allarmi vocali
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Linea LEN-220 sono altoparlanti passivi da 100 V, con custodia in alluminio a prova di intemperie, progettati per sistemi di allarme vocale dotati di due driver da 4" di alta qualità con coni trattati per un'efficienza ottimale negli allarmi vocali. Sono disponibili nel colore bianco e nero.
Caratteristiche e Benefici:- Altoparlante da 100 V per l'utilizzo con sistemi di allarme vocale
- Adatto sia per uso interno che esterno
- Dispersione del suono eccezionalmente uniforme
- LOBO LATERALE LIBERO – realizzazione passiva
- Dotato di altoparlanti ad alte prestazioni
- Eccellente intelligibilità del parlato e qualità del suono
- Una lunga portata
- A prova di intemperie senza necessità di protezione aggiuntiva
- Griglia frontale antiurto sferica in lamiera d'acciaio zincata
- EN 54-24
Altro
- Brand
- ESSER
Altro
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER