/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Altoparlanti

    DIFFUSORE INCASSO EN54

    Interrotto

    Diffusore sonoro in metallo a controsoffitto con altoparlante a doppio cono. Risposta in frequenza 100-20000 Hz. SPL. Max: 88 dB. Trasformatore a potenza variabile 6-3-1,5-0,75 W @ 100V. Angolo di dispersione: 153°.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Diffusore sonoro in metallo a cxontrosoffitto, altoparlante doppio cono. Risposta in frequenza 100-20000 Hz. SPL . Max: 88 dB. Trasformatore a potenza variabile 6-3-1,5-0,75 W @ 100V. Angolo di dispersione: 153°. Anello con ganci a molla e griglia con innesto a baionetta in metallo. Dimensioni esterneØ 104 mm,, profondità 108 mm, foro incassoØ 85 mm, peso 0,8 Kg, colore bianco (RAL 9003). Completo di calotta abntifiamma e doppio morsetto ceramico con termofusibile. Certificato EN54. 80 dB @ 1W/1m

    Caratteristiche e Benefici:
    • Caratteristica direzionale dell'emissione sonora e massima comprensione della comunicazione verbale
    • Tutti gli ambienti di lavoro – A, B e C
    • Installazione a muro e soffitto
    • Protezione da polvere e umidità: Grado di protezione IP66
    • Due passacavi isolati mediante bobine di impedenza
    • Involucro in materiale plastico ABS autoestinguente UL94V0, con maschera di montaggio in acciaio
    • Protezione della linea al 100% da cortocircuito e interruzione in condizioni di incendio
    Certificazioni:
    • Certificazione
    • EN 54