/content/hbtbt/it/it/search-results.html

Altoparlanti

DIFFUSORE SONORO DA INCASSO

Diffusore da incasso a soffitto 2 vie in ABS. Certificato EN54-24. Risposta in frequenza: 87-23.600 Hz. SPL peak: 92,9 dB. Foro incasso 178 mm, dimensioni: 213 x 115 mm. Colore: Bianco (RAL 9016). SPL (EN54): 86,2 dB @ 1W/1m.

Panoramica

Diffusore da incasso a soffitto 2 vie in ABS. Certificato EN54-24. Potenza 15 watt per linee a 100V con trasformatore a potenze variabili. Calotta plastica IP21. Risposta in frequenza: 87-23.600 Hz. SPL peak: 92,9 dB. Foro incasso 178 mm, dimensioni: 213 x 115 mm. Colore: Bianco (RAL 9016). SPL (EN54): 86,2 dB @ 1W/1m.

Certificazioni:
  • EN54-24
Altro
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
15W Powered Speaker-Data Sheet
application/pdf 566.44 KB
6/1/2023
566.44 KB
30W Powered Speaker-Data Sheet
application/pdf 582.46 KB
6/1/2023
582.46 KB
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
15W Powered Speaker-Data Sheet
566.44 KB
6/1/2023
566.44 KB
30W Powered Speaker-Data Sheet
582.46 KB
6/1/2023
582.46 KB
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
15W Powered Speaker-Data Sheet
566.44 KB
6/1/2023
30W Powered Speaker-Data Sheet
582.46 KB
6/1/2023
Product Number
Image
SKU
Description
alt
DIS2V-015-130
Diffusore acustico da incasso, 92,9 dB, 87-23.600 Hz, 15 W, 178 mm, 213x115 mm, IP21
alt
DIS2V-030-165
Diffusore da soffitto bidirezionale 30 W - EN54
Image
SKU
Description
alt
DIS2V-015-130
Diffusore acustico da incasso, 92,9 dB, 87-23.600 Hz, 15 W, 178 mm, 213x115 mm, IP21
alt
DIS2V-030-165
Diffusore da soffitto bidirezionale 30 W - EN54