/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Altoparlanti

    Diffusore sonoro a parete

    Interrotto

    Diffusore sonoro a parete, altoparlante 165 mm full-range. Trasformatore con potenza 6-3-1,5 W 100 V. Angolo di dispersione 180° x 180°.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Diffusore sonoro a parete, altoparlante 165 mm full-range. Trasformatore con potenza 6-3-1,5 W 100 V. Angolo di dispersione 180° x 180°. Dimensioni LxHxP 252x192x82, peso 1,99 Kg, temperatura di funzionamento -20÷150 °C, colore bianco. Bloccaggio ad innesto. Completo di morsetto ceramico con termofusibile.

    Certificazioni:
    • EN54-24