Luci stroboscopiche e indicatori luminosi
RIPETITORE OTTICO DA ESTERNO
Ripetitore ottico da esterno IP54 con tecnologia LED RGB(Rosso, Verde, Blu) che permette la scelta del colore desiderato combinando i tre ingressi con negativo a dare. A luce fissa. Alimentazione dispositivo da 10,5 Vcc a 27,6 Vcc
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Ripetitore ottico da esterno IP54 con tecnologia LED RGB(Rosso, Verde, Blu) che permette la scelta del colore desiderato combinando i tre ingressi con negativo a dare. A luce fissa.Alimentazione dispositivo da 10,5 Vcc a 27,6 Vcc senza variazioni di luminosità. Corrente assorbita: 22 mA per Rosso 34 mA per Verde 38 mA per Blu - Colore: Policarbonato Trasparente - Dimensioni mm: 58 x 58 x 20 . Temperatura di funzionamento: -10°C/+50°C - Connessione: Cavo 5 poli 100 cm - Grado IP: IP54 . Colori ottenibili: Bianco, Rosso, Verde, Blu, Giallo/arancio, Viola, Azzurro.
Caratteristiche e Benefici:- Colore: Policarbonato trasparente –
- Dimensioni (mm): 58 x 58 x 20
- Collegamento: cavo a 5 poli 100 cm
- Grado IP: IP54
- Colori disponibili: bianco, rosso, verde, blu, giallo/arancione, viola, blu.