/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    strobes and signal lights

    PANNELLO CERTIFICATO EN54-3

    Interrotto

    Pannello completo convenzionale EN 54.3 senza Flash. Bianco opaco con FILM Rosso e scritta rossa.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Pannello completo convenzionale EN 54.3 senza Flash. Bianco opaco con FILM Rosso e scritta rossa.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Categoria: Dispositivo per installazione a muro o ad incasso
    • Tipo: A, per ambienti interni
    • BUZZER INTERNO: suono intermittente 1.983 Hz
    • Schema sonoro principale: suono pulsato a 1,2 Hz
    • Suoni disponibili: modulato, a impulsi, bitonale, continuo
    Certificazioni:
    • EN54-3
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta