Luci stroboscopiche e indicatori luminosi
Stroboscopio acustico SpectrAlert® Advance P4RA a muro
I dispositivi SpectrAlert® Advance P4RA con sirena e lampeggiante a muro offrono impostazioni di candela selezionabili in campo: 15, 15/75, 30, 75, 95, 110, 115, 150, 177 e 185. Essi includono la selezione automatica del funzionamento a 12 o 24V.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I dispositivi SpectrAlert® Advance P4RA con sirena e lampeggiante a muro offrono impostazioni di candela selezionabili in campo: 15, 15/75, 30, 75, 95, 110, 115, 150, 177 e 185. Essi includono la selezione automatica del funzionamento a 12 o 24V. Tutti i dispositivi sono dotati di design plug-in con minima intrusione nella scatola posteriore, rendendo le installazioni veloci e infallibili, eliminando virtualmente costosi e dispendiosi errori di terra. Per semplificare ulteriormente l’installazione e proteggere i dispositivi dai danni costruttivi, questi strobi a clacson utilizzano una piastra di montaggio universale con una molla di cortocircuito integrata, in modo che gli installatori possano testare la continuità del cablaggio prima dell’installazione del dispositivo.
Caratteristiche e vantaggi:- Design plug-in con minima intrusione nella scatola posteriore
- Struttura antimanomissione
- Selezione automatica del funzionamento a 12 o 24V con candela 15 e 15/75
- Impostazioni candela selezionabili sul campo
- Rotary switch per il segnale acustico e tre selezioni di volume
- Piastra di montaggio universale per unità a parete
- La molla di cortocircuito della piastra di montaggio controlla la continuità del cablaggio prima dell’installazione del dispositivo
- Compatibile elettricamente con i dispositivi SpectrAlert precedenti
- Certificazione UL: S4011
- Certificato ULC: S5512
- Certificazione FM
- MEA: 452-05-E
- CSFM: 7125-1653:0186
_blank
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione