/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Alimentatori

    UPS EN54 - 9 x 9 Ah

    Interrotto

    Unità di alimentazione backup certificata EN54-4 per alimentazione senza interruzione (ON-LINE). Completo di batterie (9x9Ah).

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    "

    Unità di alimentazione backup certificata EN54-4 per alimentazione senza interruzione (ON-LINE), doppia conversione, tensione di ingresso e di uscita 230 V 50 Hz monofase, potenza disponibile 1.6KW / 2 KVA a Cos.phi. 0.8, commutatore statico, RS232 e USB e spegnimento di emergenza EPO montati di serie ,completo di scheda uscita segnali anomalia. Completo di contenitore con 9 accumulatori 12V 9Ah preassemblati con interruttore di sezionamento. Altezza 2 + 3 unità modulari, peso complessivo 43kg.