/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Alimentatori

    Alimentatori ed accessori

    Interrotto

    Alimentatore esterno 4 A, certificato EN 54-4

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Alimentatore esterno in contenitore metallico compatto 4 Ampere, con possibilità di alloggiare fino a due batterie da 12 V / 45 Ah. Certificato per l'utilizzo in sistemi di allarme incendio e allarme vocale. Collegamento alle centrali di allarme incendio IQ8Control e FlexES Control mediante scheda accessoria (cod. HLSPS-ADPTR) collegabile direttamente al modulo di allarme esserbus® (cod. 808623). Sono disponibili quattro uscite relè a potenziale zero per la trasmissione dei guasti (guasto di rete, guasto di terra, guasto batteria e guasto generale). LED visibile esternamente per indicazione di guasti generali. LED interni per visualizzare in modo più dettagliato lo stato dell'alimentatore, della batteria e dei guasti di terra.Monitoraggio dello stato della singola batteria.