/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Controller di sistemi audio

    CONSOLLE MICROFONICA

    Interrotto

    Consolle microfonica in estruso di alluminio a 999 combinazioni per attivazioni e richiamo preset, liberamente configurabile. Completa di gooseneck con microfono dinamico. Completamente monitorata come richiede la norma.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Consolle microfonica in estruso di alluminio completa di gooseneck con microfono dinamico. Completamente monitorata come richiede la norma EN54-16. Display LCD, tastiera numerica da "0 a 9", tasto "clear" tasto "music", tasto "talk" e tre tasti attivazione messaggi "msg1-msg2-msg3, Led "busy" e "sistem". Tutte le funzioni dei tasti sono completamente programmabili da software. Alimentazione tramite cavo RJ45 proveniente dalla centrale o tramite alimentatore locale non fornito.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Questi tasti sono completamente programmabili tramite software.
    Certificazioni:
    • EN54-16