/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Controller di sistemi audio

    MODULO MUSICA

    Interrotto

    Modulo Controllo Musica da inserire all'interno delle matrici MX6Z-AN o MX8Z-AN. Permette l'innesto di una sorgente sonora associata alla linea a 100 V, connettore mini-jack 3,5 mm (Audio IN), connettore RJ-45 per la connessione

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Modulo Controllo Musica da inserire all'interno delle matrici MX6Z-AN o MX8Z-AN. Permette l'innesto di una sorgente sonora associata alla linea a 100 V, connettore mini-jack 3,5 mm (Audio IN), connettore RJ-45 per la connessione di una base microfonica BML-AN, connettore RJ45 per la connessione di un regolatore di volume CRM-AN05 / 07.