Stazioni di chiamata
Stazione di chiamata digitale DCS15 ridondante
Stazione di chiamata digitale DCS15 ridondante
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
In molti codici di installazione è necessaria una ridondanza nei percorsi di segnale critici, come i cavi degli altoparlanti (cablaggio ad anello o AB), tra il pannello antincendio e il sistema PAVA. In alcuni codici di installazione ciò include anche la connessione al microfono di segnalazione per i vigili del fuoco. Se la connessione viene persa, non c’è modo di fare annunci in tempo reale a persone potenzialmente o effettivamente in pericolo. La nostra stazione di segnalazione supporta collegamenti di cavi ridondanti a due connettori separati Comprio con Ethernet (non versione autonoma di Comprio) o DOM. Ciò significa che è possibile collegare due cavi (CAT5) a una stazione di segnalazione, garantendo un funzionamento ridondante. Per il funzionamento ridondante sono necessari due cavi (CAT5) collegati a un microfono di segnalazione. Il microfono digitale di segnalazione DCS15 RE serve per la selezione dei circuiti degli altoparlanti e per impostare gli annunci vocali, nonché varie suonerie o allarmi. Dispone di 12 tasti liberamente configurabili, 13 LED e un microfono snodabile. Il microfono di segnalazione è collegato con un bus DAL (Digital Audio Link) a un Comprio o DOM tramite un cavo CAT5 standard. Tutti i segnali audio e tutti i segnali di controllo vengono trasmessi digitalmente. La funzione del microfono di segnalazione digitale viene sottoposta costantemente a monitoraggio acustico. Il DCS15 RE fornisce inoltre un ingresso e un’uscita audio esterni, che possono essere utilizzati per collegare dispositivi audio come i lettori CD. È possibile collegare fino a quattro bus DAL a un DOM. Ogni DCS del sistema può generare e ricevere simultaneamente diverse trasmissioni vocali e segnali di controllo. Un microfono di segnalazione digitale può essere disassato fino a 300 m usando un cavo CAT5. L’estensione a una distanza maggiore è possibile con i cavi in fibra ottica (FO): vedere i rispettivi convertitori FO necessari. È possibile ottenere un collegamento ridondante con i cavi FO. Se sono necessari più tasti e/o LED, è possibile aggiungere fino a sei moduli a tasti digitali (DKM18), che consentono di aumentare il numero totale di tasti e LED disponibili a 120 per stazione di chiamata.
Caratteristiche e vantaggi:- Elevata protezione dai guasti grazie al percorso di trasmissione ridondante
- Cablaggio CAT5 conveniente
- Microfono snodabile a elettrete con diagramma a cardioide
- Monitoraggio permanente del microfono e del cavo
- Altoparlante per il monitoraggio e il funzionamento dell’interfono tra altre stazioni di segnalazione (serie DCS)
- Convertitore AD/DA a 24 bit
- Ingresso/uscita audio aggiuntivo indipendente, ad es. per lettore audio
- 12 tasti configurabili liberamente con LED programmabile indipendente
- LED separato, programmabile in giallo o rosso
- Può essere utilizzato in modo ridondante e non ridondante