/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    call stations

    POSTAZIONE DI CHIAMATA ETH

    Interrotto

    Postazione di chiamata ETH ad uso emergenza per posa da tavolo o installazone a parete se montata all'interno del REDBOX 300. Completamente supervisionata e dotata di microfono PTT, LED di stato, 3 tasti funzione

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Postazione di chiamata ETH ad uso emergenza per posa da tavolo o installazone a parete se montata all'interno del REDBOX 300. Completamente supervisionata e dotata di microfono PTT , LED di stato, 3 tasti funzione e un tasto con protezione meccanica liberamente configurabili. La postazione di chiamata include uno switch di rete completo di 2 ingressi digitali o 2 uscite relè, ingresso alimentazione opzionale 48 VDC, porta LAN, porta LAN/WAN, porta LAN PoE, porta RS-485, porta RJ-45 per la connessione dell'estensione tasti ABT-EKB-20M, trimmer di regolazione volume MIC e doppio connettore in fbra ottica per la messa in rete ad anello nel sistema.

    Caratteristiche e Benefici:
    • 2 ingressi relè integrati e 2 uscite
    • PoE o alimentazione esterna
    • Funzione scatola nera Registra tutti i messaggi inviati durante un’emergenza
    • Funzione interfono tra stazioni di chiamata
    Certificazioni:
    • EN54-16
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta