/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Stazioni di chiamata

    Postazione microfonica digitale ETCS

    Postazione microfonica digitale ETCS con display touch screen da 7' certificata EN54-16 per sistema Variodyn®

    Panoramica
    Postazione microfonica digitale ETCS con display touch screen da 7' certificata EN54-16 per sistema Variodyn®. Completamente monitorata, microfono a condensatore gooseneck unidirezionale, completa di due porte RJ45 per la connessione ridondata verso due unità DOM. Software display estremamene intuitivo in grado di effettuare operazioni complesse in pochi passaggi. E' possibile l'utilizzo della postazione come interfono grazie all'altoparlante amplificato interno. Completa di memoria interna per l'archiviazione e registrazione delle comunicazioni. Ingresso audio stereo sbilanciato su connettore minijack 3,5 mm. Uscita audio stereo sbilaniata, regolazione guadagno microfono, regolazione guadagno sorgente sonora. Porta USB per l'archiviazione dei messaggi di servizio, annunci commeriali o della musica di sottofondo. I comandi della postazione microfonica possono essere personalizzati tramite il display intuitivo, è possibile creare gruppi di comunicazione, registrazione messaggi con pre-ascolto, associazione dei file audio a fasce orarie e regolare il volume di qualsiasi sorgente. Possono essere collegate fino a 3 schede di espansione tasti DKM plus, per un totale di 54 comandi liberamente configurabili sulla singola postazione. La postazione microfonica rientra nella certificazione di prodotto EN54-16 del sistema Variodyn®. Dimensioni: 200 x 200 x 49 mm. Peso: 1,7 Kg
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER

    Altro

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER