Componenti e accessori
SISTEMA DI PULIZIA
Sistema di pulizia automatica ad aria compressa per sistemi di aspirazione FAAST. Alimentazione 24 Vcc nominali, corrente max 300mA, temperatura operativa da +5°C a +50°C.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Sistema di pulizia automatica per sistemi di aspirazione FAAST, fornisce una soluzione completamente integrata e compatta con possibilità di selezie da parte dall'utente di programmi di pulizia preventivi o attivati da eventi del sistema. Un design intelligente e di facile installazione assicura un sistema affidabile per prevenire ostruzioni dovute ad accumulo di sporcizia o di condensa/ghiaccio sulla rete delle tubazioni. Alimentazione 24 Vcc nominali, corrente max 300mA, temperatura operativa da +5°C a +50°C.
Caratteristiche e Benefici:- Un sistema completamente integrato e compatto, progettato per reti di tubazioni più grandi
- Progettato per l'uso nei sistemi di rilevamento del fumo ad aspirazione (ASD) Honeywell
- Design brevettato senza resistenza all'aria (come definito da EN 54-20)
- È possibile collegare l'orologio interno o il timer dell'orologio esterno
- Diversi sistemi possono essere accoppiati in modalità Master-Slave
- Comando manuale tramite tasto esterno
- Inizializzazione automatica in caso di ricezione di un messaggio di errore dal sistema ASD (attivazione solo tramite FACP)
- Facile messa in servizio senza strumenti software
- Il LED multicolore indica lo stato del sistema
Altro
- Brand
- ESSER
- Morley-IAS
- NOTIFIER
Altro
- Brand
- ESSER
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Brand : ESSER|Morley-IAS|NOTIFIER