/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Componenti e accessori

    Attacchi con foro di campionamento

    Interrotto

    L’attacco per fori di campionamento ha dimensioni dei fori e precise, veloci da installare e facili da individuare e identificare

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    L’attacco per fori di campionamento VESDA ha dimensioni dei fori e precise, veloci da installare e facili da individuare e identificare. Ogni attacco è codificato a colori per indicare un diametro di foro, offrendo una guida visiva istantanea, senza ispezioni ravvicinate. Ciò è particolarmente vantaggioso durante i processi di messa in servizio e manutenzione in applicazioni come magazzini o grandi spazi aperti.

    Il processo di installazione notevolmente semplificato aiuta a fornire una maggiore affidabilità nella corretta impostazione della dimensione del foro di campionamento e un processo di installazione più rapido. Un foro con diametro di 10 mm (27/64”) è tutto ciò che è richiesto all'installatore per creare ciascun foro di campionamento (piuttosto che dimensioni diverse di punte) a cui collegare l’attacco del foro di campionamento. Ciò può aiutare a fornire un'installazione di qualità in progetti in cui l'installazione è subappaltata o l'installatore non ha familiarità con l'impatto della dimensione del foro di campionamento. L'uso di un foro smussato nel design della clip del foro di campionamento può aiutare a ridurre gli effetti del carico di polvere. Senza l'utilizzo di questo tipo di tecnologia, è probabile che si verifichi un accumulo di polvere attorno a un foro di campionamento standard, a causa dell'attrito creato dal flusso d'aria attraverso il foro di campionamento.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Fori di campionamento pre-progettati per una messa in servizio e un'installazione più rapide ed efficienti
    • Progettazione pronta per l'installazione (senza necessità di assemblaggio di parti o strumenti); scatta semplicemente in posizione per una posizione stabile e antiscivolo
    • Guida visiva con codice colore per la posizione del punto di campionamento e la dimensione del foro di campionamento
    • Semplifica notevolmente la perforazione del foro di campionamento; una singola punta da 10 mm per tutti i fori (basta inserire l’attacco pertinente per impostare la dimensione del foro)
    • Riduce gli effetti di caricamento grazie all'inclusione di un design di ingresso del foro smussato, contribuendo ad aumentare il tempo in attività e potenzialmente a prolungare gli intervalli di prova
    • Due formati disponibili: Ambiente standard e difficile
    • Le varianti di attacco per ambienti difficili presentano un design a labbro flessibile per ridurre la contaminazione del foro di campionamento in condizioni di alta pressione dell'aria.
    Certificazioni:
    • DS-CLIP-002-IT_0219
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • ESSER
      • NOTIFIER
    • Brand : ESSER|NOTIFIER