Rilevatori di fascio
RIVELATORE LINEARE INDIRIZZABILE 5-40M
RIVELATORE LINEARE INDIRIZZABILE 5-40M
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Rivelatore lineare di fumo indirizzato, composto da un'unica unità ottica (TRX) e da un riflettore da porre sul lato opposto. Sensibilità regolabile su sei livelli con due variabili in funzione dell'ambiente. Controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale a causa impolveramento. Facile allineamento grazie alle manopole di regolazione, al mirino d'allineamento ed alla lettura digitale della potenza del segnale. Contatto di allarme e di guasto. Grazie ad apposita interfaccia integrata il rivelatore può colloquiare con centrale ed il suo indirizzo viene programmato per mezzo di selettori rotanti (da 01 a 159).
Caratteristiche e Benefici:- Portata operativa da 5 a 100 m, progettata per la protezione degli edifici
- Facile configurazione e calibrazione con aiuti visivi per la regolazione sia grossolana che fine
- Alimentato da loop con isolamento integrato per la mappatura del sistema
- Capacità di test remoto unica che testa completamente sia l'ottica che l'elettronica del dispositivo
- Quattro livelli di sensibilità fissi
- Certificato CPR in accordo alla normativa EN 54 parte 12 e 17.
Altro
- Brand
- NOTIFIER
Altro
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER