/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori di fascio

    Rilevatore lineare di fumo indirizzato Morley-IAS

    Interrotto

    Il MI-OSI-RIE è un rilevatore lineare di fumo indirizzato (IR) con funzione di test integrata, progettato per l'uso con i pannelli Morley.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il MI-OSI-RIE è un rilevatore lineare di fumo indirizzato con riflettore, progettato per funzionare come componente di sistemi di allarme antincendio. I rilevatori di fumo a fascio riflesso sono progettati per ambienti ampi, aree aperte e soffitti alti. Con un solo dispositivo da installare e allineare (TRX), queste soluzioni con camera e ad infrarossi ti permettono di risparmiare tempo e denaro nelle applicazioni su aree estese.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Unità combinata trasmettitore e ricevitore, portata 5-100 m (16-328 ft).
    • Modello indirizzabile per pannelli che utilizzano il protocollo avanzato o CLIP.
    • Ampio campo visivo di 12°
    • Allineamento lineare intuitivo guidato da frecce direzionali
    • Altamente resistente ai movimenti dell'edificio
    • Resistente alle fonti di luce intensa; non va in allarme quando esposto al sole
    • Resistente a grandi oggetti solidi che ostruiscono il fascio
    • Impostazione automatica del livello di soglia di sensibilità
    • Allineamento del fascio: 50° orizzontale e 20° verticale
    • Riscaldatore incorporato
    • Test elettronico simulato dal livello del suolo
    • Indicatori LED di standby, guasto e allarme visibile dal davanti e dal basso
    • Compensazione automatica della deriva
    • Copertura verniciabile
    • Terminali staccabili
    Certificazioni:
    • Conforme alla norma EN54-12.
    • VdS,
    • BOSEC
    • UKCA è in corso di approvazione presso gli enti competenti e sarà completato entro la fine del 2023