Rilevatori di condotte
RIVELATORE PER CONDOTTE
Camera d'analisi per condotte CDZ fornito con base B401. Non comprende elemento sensibile ottico. Non comprende tubo di campionamento, ordinare a parte DST1.5 o DST3.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Camera d'analisi per condotte CDZ fornito con base B401. Non comprende elemento sensibile ottico. Non comprende tubo di campionamento, ordinare a parte DST1.5 o DST3. Alimentazione da centrale convenzionale come sensore.
Caratteristiche e Benefici:- Opzioni di montaggio versatili in configurazione quadrata o rettangolare con struttura modulare
- Sensori a innesto
- Eccellente immunità ai falsi allarmi con la più recente tecnologia dei sensori
- Intervalli più ampi per la temperatura di esercizio (da -20 °C a 70 °C) e l’umidità (da 0 a 95% senza condensa)
- Il tubo di campionamento brevettato si installa dalla parte anteriore o posteriore del Rivelatore senza bisogno di attrezzi
- Funzione antimanomissione del coperchio che indica una condizione di guasto se il coperchio del sensore è stato rimosso o installato in modo non corretto
- Maggiore spazio di cablaggio con un foro di espulsione aggiuntivo del condotto di 3/4 di pollice (1,9 cm).
- Stato dei LED migliorato
- 24V CC
- Retrocompatibilità con i prodotti Innovair esistenti, inclusi gli accessori remoti
- Certificato UL 5911
- Approvato FM 3029700
- Elenco CSFM 3242-1653:206
- Approvato MSFM 2202
- Certificato ULC
Altro
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- Morley-IAS
- NOTIFIER
Altro
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|Morley-IAS|NOTIFIER