/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Rilevatori di gas

    Rivelatore di anidride carbonica

    Interrotto

    I rilevatori di anidride carbonica sono disponibili in involucri antipolvere e si collegano a centrali indirizzabili tramite apposito modulo Questo Rivelatore fornisce un campo di misura da 0 a 10000 ppm con un consumo energetico di 90 mA

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I rilevatori di anidride carbonica sono disponibili in involucri antipolvere e possono essere collegati a centrali indirizzabili tramite apposito modulo. Questo Rivelatore fornisce un campo di misura da 0 a 10.000 ppm con un consumo energetico di 90 mA.