Rilevatori di gas
Sensepoint XCD
I trasmettitori offrono un monitoraggio completo dei rischi dovuti alla presenza di gas combustibili, tossici e ossigeno in atmosfere potenzialmente esplosive, sia in ambienti chiusi che all'aperto.
Da oggi Sensepoint XCD integra funzionalità di monitoraggio a distanza per i suoi sensori di ossigeno e gas tossici. La sua funzione remota è stata progettata per offrire un'eccellente flessibilità d'uso ed è la soluzione ideale per punti difficili da raggiungere o zone dove occorre separare il sensore dal trasmettitore. Con il montaggio di sensori di gas tossici e ossigeno a distanza fino a 100 piedi (30 m) dal trasmettitore, Sensepoint XCD offre una potente soluzione di monitoraggio persino in ambienti impegnativi in cui la rilevazione è difficile, comprese applicazioni in cui il punto di rilevazione si trova in un'area che non è facilmente accessibile o dove il rilevatore non sarebbe visibile, per esempio in aree nascoste, in alto, in basso o all'esterno del locale da monitorare. Sensepoint XCD è facile da utilizzare. È sufficiente innestare il sensore nella base del trasmettitore e questo automaticamente si configura di conseguenza. Agendo sugli interruttori magnetici e utilizzando il display LCD è possibile modificare la configurazione del rilevatore senza doverlo nemmeno aprire.Questo metodo non intrusivo fa sì che lo strumento possa essere usato da una sola persona e nel contempo riduce i costi e i tempi della manutenzione ordinaria.
Un display LCD retroilluminato a tre colori indica chiaramente lo stato dell'unità, anche a distanza. La luce verde fissa indica funzionamento normale, gialla intermittente una condizione di guasto e rossa intermittente la presenza di un allarme.
Caratteristiche e vantaggi extra:
Soluzione di monitoraggio dei gas completa
- Versioni per gas infiammabili (catalitiche o a infrarossi), tossici e ossigeno
- Funziona con applicazioni per esterni/interni nuove o retrofit
- Alloggiamento in acciaio inox o alluminio a prova di esplosione
- Classe di protezione IP66 nella versione standard
- Sensori elettrochimici SurecellTM
- Sensori a infrarossi immuni all'avvelenamento
- Sensori a filamento catalitico resistenti all'avvelenamento
- Sensori di lunga durata
- USA e America Latina, Europa, Canada e Asia
- Conforme alle norme UL, INMETRO, ATEX, IECEx, CSA, KTL, PA, GB e CCCF
- Intuitivo display retroilluminato a tre colori con numeri, grafici a barre e icone
- Totalmente configurabile con interruttori magnetici
- Montaggio a distanza del sensore opzionale
- Uscita da 4-20 mA selezionabile come passiva o attiva
- Inibizione automatica durante la manutenzione
- Comunicazione MODBUS per la diagnostica/configurazione a distanza
- Piattaforma del trasmettitore comune
- Addestramento minimo
- Ricambi ridotti
- Funzionamento non intrusivo con un solo operatore
- Sensori intercambiabili a innesto
- L'opzione MODBUS multidrop permette di risparmiare sul cablaggio
- Il modulo display a innesto si stacca per consentire di accedere ai morsetti
- Staffa di montaggio integrata
- Due ingressi cavo/condotto M20 o ¾"NPT.
- Morsettiere amovibili a connettore maschio/femmina
- Selettore uscita passiva/attiva per adattarsi alla topologia di cablaggio preferita
- La piastra di montaggio integrata viene applicata su superfici, tubazioni orizzontali o verticali
Features & Benefits
- Caratteristiche
- Certificazioni globali
- Sensori elettrochimici SurecellTM di provata efficacia
- Soluzione di monitoraggio dei gas completa
Features & Benefits
- Caratteristiche
- Certificazioni globali
- Sensori elettrochimici SurecellTM di provata efficacia
- Soluzione di monitoraggio dei gas completa
- Caratteristiche : Certificazioni globali|Sensori elettrochimici SurecellTM di provata efficacia|Soluzione di monitoraggio dei gas completa