/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori di condotte

    RIVELATORE PER CONDOTTE

    Il sistema indirizzato di rivelazione per condotte DNRE campiona le correnti d'aria circolanti nelle condotte per rivelare l'eventuale presenza di particelle di fumo provenienti da un incendio, sensore di fumo da ordinare a parte.

    Panoramica
    Il sistema indirizzato di rivelazione per condotte DNRE campiona le correnti d'aria circolanti nelle condotte per rivelare l'eventuale presenza di particelle di fumo provenienti da un incendio, sensore di fumo da ordinare a parte. Non comprende tubo di campionamento, ordinabile a parte, DST1.5 o DST3.Caratteristiche e Benefici:Tecnologia fotoelettrica integrata a basso flusso (testa del Rivelatore venduta separatamente)Opzioni di montaggio versatili: configurazione quadrata o rettangolareIntervalli ampi per la temperatura di esercizio (da -20 °C a 70 °C) e l’umidità (da 0 a 95%)Il tubo di campionamento brevettato si installa dalla parte anteriore o posteriore del Rivelatore senza bisogno di attrezziNuovo segnale anti-manomissione del coperchioMaggiore spazio di cablaggio con un foro di espulsione aggiuntivo del condotto di 3/4 di pollice (1,9 cm)Spazio disponibile all’interno dell’alloggiamento per consentire il montaggio del modulo relèCoperchio trasparente per una comoda ispezione visiva
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • System Sensor

    Altro

    • Brand
      • System Sensor
    • Brand : System Sensor