Rilevatori multicriteri/multisensore
Rilevatore di incendi/CO serie FCO-951
I rilevatori di incendio/CO multicriterio avanzati IntelliQuad® PLUS FCO-951/-IV e FCO-951A/-IV sono dispositivi plug-in indirizzabili che consentono il rilevamento di incendi e monossido di carbonio (CO).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Il rilevatore di incendio/CO multicriterio avanzato IntelliQuad® PLUS FCO-951/-IV e FCO-951A/-IV di Notifier è un dispositivo plug-in indirizzabile che consente il rilevamento di incendi e monossido di carbonio (CO). Il rilevatore combina quattro elementi di rilevamento separati in un’unica unità per rilevare più componenti di un incendio: fumo, CO, luce/fiamma e calore. Questo approccio consente una maggiore sensibilità al fuoco reale con una maggiore immunità ai particolati fastidiosi. Per la CO, la cella di rilevamento elettrochimico del rilevatore crea un segnale separato per il rilevamento di CO in sicurezza. Più sensori e comunicazioni possono ridurre notevolmente i falsi allarmi rispetto ai singoli metodi di rilevamento. Algoritmi sofisticati massimizzano i vantaggi dei tipi di sensori creando la nostra migliore strategia di rilevamento, offrendo offerta una maggiore immunità al particolato fastidioso e una maggiore sensibilità al fuoco reale. Questa capacità di rifiutare determinati trigger di falso allarme, come il fumo del teatro, supporta l’uso del rilevatore IntelliQuad serie PLUS in condizioni di disturbo da moderato a pesante che potrebbero causare il falso allarme di singoli rilevatori di rilevamento. Il rilevatore della serie IntelliQuad PLUS soddisfa i requisiti UL 268 7th edition e UL 521 per il rilevamento di incendi, nonché lo standard UL 2075 per il rilevamento di monossido di carbonio in sicurezza collegato al sistema. I modelli canadesi soddisfano i requisiti di elenco CAN/ULC S529, CAN/ULC S530 e CSA 6.19-01. Rilasciato attraverso la combustione incompleta di vari combustibili, il CO è un gas incolore, inodore e mortale che è praticamente impossibile da rilevare con i sensi umani. Poiché esiste la possibilità che livelli pericolosi di CO si accumulino in quasi tutti gli edifici, la legislazione che impone l’uso del rilevamento di CO negli spazi commerciali continua a crescere
Caratteristiche e vantaggi:- Capacità unica di rilevare tutti e quattro gli elementi principali di un incendio
- Segnale di rilevamento CO separato
- Immunità al falso allarme più elevata
- Compensazione automatica della deriva per sensori di fumo e CO
- Utilizza un solo indirizzo sull’SLC
- Funzionalità di test RealTest® CO
- Cellula CO a 10 anni per fine della durata operativa
- Nuovo profilo moderno
- Opzioni colore estese
- Standard UL: UL 268 7a edizione
- Standard ULC: CAN/ULC S529
- UL/ULC: S1111
- CSFM: 7272-0028:0510
- ISO 9001
Altro
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Detector Type
- Fixed temperature
- Rate of rise
- Detection Sensor Type
- Infrared
- Photoelectric
- Thermal
Altro
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Detector Type
- Fixed temperature
- Rate of rise
- Detection Sensor Type
- Infrared
- Photoelectric
- Thermal
- Brand : NOTIFIER|System Sensor
- Detector Type : Fixed temperature|Rate of rise
- Detection Sensor Type : Infrared|Photoelectric|Thermal