housings and hardware
Raccordo Aperio Premium
Raccordi Aperio Premium per porte con spessore di 40-45 mm.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Aperio è una nuova tecnologia di ASSA ABLOY con cui i blocchi meccanici possono essere collegati in modalità wireless a un sistema per il controllo degli accessi nuovo o esistente senza modificare la struttura della porta. Il nucleo di Aperio® è costituito da un protocollo di comunicazione radio per l’area locale che collega i sistemi di controllo degli accessi elettronici online con cilindri di bloccaggio elettronici o raccordi per porte adatti ad Aperio.
Raccordo premium, lettura elettronica esterna e maniglia, maniglia meccanica interna, spessore porta 40-45 mm, MIFARE
La lunghezza esterna e interna viene determinata utilizzando il configuratore. Alcune opzioni sono soggette a un supplemento e vengono visualizzate di conseguenza dal configuratore.
Caratteristiche e vantaggi:- Crittografia AES a 128 bit
- Tecnologia di lettura MIFARE classico o MIFARE™ DESFire ™ EV1 o Legic Advant o Legic Prime
- Download firmware Micro-USB
- Tre livelli di autenticazione (solo pin, solo scheda, scheda e pin combinati)
- Codice PIN da 4 a 8 cifre con AP-0100
- Pusher a L e a U
- CE