Alloggiamenti e ferramenta
Cilindro standard Aperio
Il cilindro standard Aperio è un cilindro base Mifare da 30/30 mm.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Il semi cilindro Aperio è un cilindro base Mifare da 30/30 mm. La definizione della lunghezza esterna viene effettuata tramite il configuratore. Ogni cilindro si basa sul cilindro di base. Alcune opzioni richiedono un sovrapprezzo che sarà identificato in seguito dal configuratore.
Aperio® è una nuova tecnologia ASSA ABLOY globale che consente il collegamento wireless dei blocchi meccanici a un sistema per il controllo degli accessi nuovo o esistente senza necessità di modificare lo sportello. Il cuore di Aperio® è un protocollo di comunicazione wireless a breve distanza progettato per collegare un sistema per il controllo degli accessi elettronico online con un cilindro elettronico abilitato Aperio® o un raccordo dello sportello.
Dispone di comunicazione dall’hub al sistema per il controllo degli accessi online - decisione di accesso nel sistema EAC. È compatibile con tutte le serrature DIN a mortasa, adatto per serrature su ali e pareti delle porte a vetri e profilo tondo svizzero. Elettronica principale (RFID + radio) nella manopola esterna - fissare l'elettronica all'interno del nucleo del cilindro.
Caratteristiche e vantaggi:- Certificato per porte antincendio fino a T90
- Versioni con manopola fissa o rimovibile con e senza Lettore RFID
- Crittografia a 128 bit AES
- Tecnologia di lettura: MIFARE ™ Classic o MIFARE ™ DESFire ™ EV1 o Legic Advant o Legic Prime.