/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pannelli di controllo

    Scatola Galaxy Flex FX050

    Galaxy Flex 50 offre un’elevata flessibilità per sistemi di piccole e medie dimensioni in cui la facilità di installazione e la funzionalità sono importanti.

    Panoramica

    Galaxy Flex 50 offre un’elevata flessibilità per sistemi di piccole e medie dimensioni in cui la facilità di installazione e la funzionalità sono importanti. Grazie al design modulare di Galaxy Flex e a 12 zone integrate, totalmente personalizzabili e ulteriormente espandibili, i costi di espansione risultano drasticamente ridotti. Tutto incluso. Gli installatori non devono più cercare soluzioni in grado di soddisfare le crescenti esigenze di risorse: Galaxy Flex ottimizza i tempi e i costi di installazione e programmazione. L'alloggiamento della centrale contiene elementi sagomati predisposti per accogliere funzionalità wireless, comunicazione, espansione e altre funzioni, inseribili tramite moduli con uno scatto. Il contenitore si installa rapidamente ed è realizzato con un resistente materiale polimero ritardante di fiamma, che difficilmente si danneggerà durante l’installazione.

    Caratteristiche e Benefici:
    • È tutto in un’unica soluzione per soddisfare le richieste sempre crescenti di risorse
    • Senza fili e senza limiti
    • Collegamento USB
    • Conoscere un Galaxy è conoscerli tutti
    • Riduzione dei falsi allarmi grazie alla verifica visiva
    • Riduzione dei costi di manutenzione del sistema
    Certificazioni:
    • EN50131
    • PD6662:2010