Pannelli di controllo
Kit Galaxy® Flex FX050+
Il kit Flex FX050+ comprende una gamma di kit di grado 3, che possono essere ospitati nel pannello di controllo Galaxy® Flex+ 50 di honeywell. La gamma qui è C016-E1-K1x** e può essere selezionata in base all'applicazione che si intende utilizzare.
Honeywell offre ora una gamma di centrali Galaxy® Flex migliorata e ricca di funzionalità. Conformi agli standard EN50131 e PD6662:2010, queste soluzioni di sicurezza ibride antintrusione e per il controllo delle porte, aggiungono facilità e flessibilità ai sistemi di sicurezza di piccole e medie dimensioni Grado 2. Grazie al design modulare di Galaxy Flex e a 12 zone integrate, totalmente personalizzabili e ulteriormente espandibili, i costi di espansione risultano drasticamente ridotti.
Flex 50 offre un'elevata flessibilità per sistemi di piccole e medie dimensioni in cui la facilità di installazione e la funzionalità sono importanti. Grazie a Galaxy Flex+ è ora possibile passare dal grado di sicurezza 2 a quello 3, in modo da avere il giusto livello di sicurezza per la conformità regolamentare e la configurazione automatica per entrambi i gradi di sicurezza. Ulteriori vantaggi comprendono riduzione delle giacenze e dello spazio di archiviazione richiesto e notevoli risparmi sui costi. Galaxy Flex+ 50 ospita i kit Flex+50 grado 3, la gamma è C016-E1-K1x** e può essere selezionata in base all'applicazione che si intende utilizzare.
Caratteristiche e Benefici:- Espansione flessibile
- Maggiore flessibilità con più gruppi, utenti, collegamenti e pianificazioni
- Installazioni di Grado 3 facili e veloci con opzioni bancarie integrate
- Flessibilità di comunicazione con il supporto di moduli di terze parti
- EN50131-3:2009
- EN50131- 6:2008
- PD6662:2010
- Grado di sicurezza 2 e 3
- Standard classe ambientale II