Tastiere e interfacce utente
Tastiera Galaxy MK8
Galaxy MK8 di Honeywell è una tastiera alfanumerica 2 x 16 con display LCD progettata per integrarsi con gli interni moderni dove stile, estetica e qualità sono importanti.
Galaxy MK8 di Honeywell è una tastiera alfanumerica 2 x 16 con display LCD progettata per integrarsi con gli interni moderni dove stile, estetica e qualità sono importanti. È elegante e sottile con colore neutro. La tastiera è facile da installare ed è compatibile con la serie Galaxy Flex e G2. La tastiera è dotata di 16 pulsanti tattili retroilluminati con coperchio e protezione antimanomissione a parete. Inoltre, vanta un lettore di prossimità integrato come funzione opzionale.
Caratteristiche e Benefici:- Compatibile con Galaxy Dimension, Galaxy Flex e G2
- Elegante design sottile in un colore neutro nitido e pulito
- Basata sulla comprovata e affidabile tecnologia Galaxy
- Tactiele verlichte knoppen
- Controllo del sistema completo
- Protezione antimanomissione e coperchio
- Può essere montata in remoto dal pannello fino a distanze di 1000 m
- Può essere impostata/disimpostata con PIN
- Installazione facile
- EN5013
- PD6662:2004/2010
- DD243:2004
- BS8243:2010
Altro
- Number of Keys
- 16
- Screen Type
- LCD
- Brand
- Honeywell Security
- Control Interface
- Keypad
Altro
- Number of Keys
- 16
- Screen Type
- LCD
- Brand
- Honeywell Security
- Control Interface
- Keypad
- Number of Keys : 16
- Screen Type : LCD
- Brand : Honeywell Security
- Control Interface : Keypad