Moduli di I/O
Unità base I/O Ethernet ADPRO
Le unità base ADPRO Ethernet I/O con indicatori LED, ingressi a contatto e uscite relè sono controllate da un dispositivo ADPRO NVR+ (Serie FastTrace™ 2, Serie iFT, Gateway iFT).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Le unità base ADPRO Ethernet I/O con indicatori LED, ingressi a contatto e uscite relè sono controllate da un dispositivo ADPRO NVR+ (Serie FastTrace™ 2, Serie iFT, Gateway iFT). Il sistema host controlla le unità di I/O Ethernet tramite la rete Ethernet (solo rete 10 Mbps). L'unità base offre quattro ingressi monitorati o non monitorati per contatti senza tensione (inattività, allarme, corto circuito tamper, circuito aperto tamper). Comprende quattro uscite a relè (contatti di commutazione senza tensione) con LED di stato. L'unità base dispone di tre indicatori LED per lo stato del sistema (rosso = registrazione; giallo = guasto; verde = alimentazione). L'unità base è montata su una guida DIN ed è ampliabile con una o tre unità di estensione. Le unità di estensione sono alimentate dall'unità base.
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- External Ethernet PoE module
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- External Ethernet PoE module
- Brand : Honeywell Security
- Product Type : External Ethernet PoE module