/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Moduli di I/O

    Controller porta Galaxy® Dimension

    I controller per porte Galaxy® Dimension fanno parte della gamma di pannelli di controllo delle porte e antintrusione Galaxy® Dimension, una soluzione di sicurezza completamente integrata per installazioni commerciali di medie e grandi dimensioni

    Panoramica

    I controller per porte Galaxy® Dimension sono un controller di accesso integrato e anti-intrusione basato sull’area che non fornisce alcun accesso se l’area è impostata e previene falsi allarmi. Annullamento automatico della configurazione dell’area dietro una porta se l’utente che accede è autorizzato. In tal modo si evitano i falsi allarmi dovuti all'impossibilità di annullare la configurazione. Possibilità di configurare i gruppi premendo il pulsante che consente di visualizzare il menu prima di passare la tessera oppure passando la tessera tre volte. La compatibilità con Wiegand assicura la flessibilità necessaria per utilizzare una vasta gamma di tecnologie di lettori e tessere fino a 40 bit. Consente la compatibilità per il retrofit delle installazioni esistenti. È compatibile con le tastiere Wiegand che utilizzano la modalità Burst a 8 bit.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Fino a 2 porte controllate da ogni DCM
    • Fino a 1000 utenti
    • Registro eventi di accesso con 1000 eventi registrati nella centrale
    • Pianificazioni settimanali completamente personalizzabili per controllare le funzioni di accesso, configurazione automatica e uscita
    • Accesso utente controllato attraverso modelli di accesso e stato di impostazione dei gruppi
    • Possibilità di collegare a ciascun lettore una tastiera del sistema per il controllo della funzione che consente di visualizzare il menu
    • Sblocco delle porte in caso di incendio, tramite il controllo dell’evacuazione