Moduli e schede di interfaccia
Galaxy RIO (ingresso/uscita remoti)
I Galaxy RIO sono moduli remoti di ingresso/uscita che forniscono espansione di uscita e zona per i sistemi Galaxy.
La gamma di sistemi di sicurezza Galaxy Dimension è una soluzione di sicurezza completamente integrata antintrusione e di controllo delle porte per installazioni di sicurezza commerciali di medie e grandi dimensioni. Offre ai clienti un sistema di facile utilizzo, integrato in un pacchetto con sicurezza Grado 3 dal costo contenuto e totalmente a norma. Grazie alle innovative funzionalità wireless e alle intuitive opzioni di gestione remota, la serie fornisce soluzioni di sicurezza affidabili e di alta qualità, con la flessibilità richiesta per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipo di applicazione commerciale e industriale.
Caratteristiche e Benefici:- 8 zone completamente programmabili
- 4 uscite programmabili
- Protezione dalle manomissioni
- Interruttore a ghiera per l'impostazione dell'indirizzo del modulo
- EN50131-3:2009
- EN50131-6:2008
- PD6662:2010
Altro
Reference Guides
Foglio di vendita
Slide Presentations
Opuscolo
Engineering Specifications
Istruzioni d'installazione
Manuali e Guide
Scheda Tecnica
Argomento di studio
Product Bulletins
Accedi per per visualizzare i codici prodotto disponibili per l'acquisto in base al tuo account