Rilevatori di movimento
Coppia di barriera a microonda
Coppia di barriera a microonda (1tx + 1 Rx) dalle dimensioni compatte.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Coppia di barriera a microonda (1tx + 1 Rx) dalle dimensioni compatte. Portata massima 200metri (minima 5m), Dimensioni massime del lobo 2,5 metri (altezza) x 2,5 metri (larghezza), dimensioni minime del lobo in larghezza 1,2metri. Frequenza operativa in banda K con 16 canali diversi. Dimensioni prodotto 8cm diametro per 20cm di altezza. Assorbimento massimo 70mA (TX) 110mA (RX). Alimentazione 12Vdc - Temperatura di funzionamento -35°C + 70°C L'articolo include scatole di derivazione, staffa fissaggio a palo, pressacavi e software di di configurazione.