/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Accessori

    Specchio di sostituzione del rilevatore di movimento PIR Viewguard

    Interrotto

    I rilevatori di movimento Viewguard PIR Honeywell Security sono adatti per pannelli d’allarme intrusione con tecnologia di connessione BUS-2/BUS-1 o tradizionale, possono avere o meno la funzione antimaschera (monitoraggio in base alla protezione).

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I rilevatori Viewguard PIR Honeywell Security sono adatti per pannelli d’allarme intrusione con tecnologia di connessione BUS-2/BUS-1 o tradizionale, possono avere o meno la funzione antimaschera (monitoraggio in base alla protezione). Per garantire un rilevamento ottimale, i rilevatori sono dotati di ottiche a specchio di alta qualità. L’equipaggiamento standard include uno specchio per l’ottica dell’area. I rilevatori di movimento Viewguard PIR sono rilevatori basati sugli infrarossi passivi. Se richiesta, i rilevatori possono essere montati successivamente a livello del sito, su ottiche a lungo raggio o a tenda con accessori disponibili separatamente.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Funzione antimaschera: Rileva la copertura, l’applicazione di vernice a spruzzo o la nastratura della lamina
    • Indicatori LED: Indicazione chiara dello stato di funzionamento tramite due LED. Indicazione del walktest
    • Logica FAI: Il rilevatore che viene attivato per primo può essere identificato con l’ausilio dell’indicatore LED
    • Funzionalità Walk-Test: Possibilità di controllare semplicemente la funzione e l’area di rilevamento
    • Ingresso zona rivelatore: Integrazione di contatti/rivelatori privi di tensione nel sistema BUS-2/BUS-1 (zona non cancellabile)
    • Sensore a microonde (solo rilevatori AM): Può essere disattivato nello stato disinserito.
    Certificazioni:
    • FAI PIR AM Viewguard:
    • Omologazione VdS classe C (in sospeso)
    • EN 50131-1 e DIN CLC/TS 50131-2-2 grado 3
    • Viewguard PIR FAI:
    • Omologazione VdS classe B (in sospeso)
    • EN 50131-1 e DIN CLC/TS 50131-2-2 grado 2