Sensori di qualità dell'aria
RIVELATORE DI FUMO TX-RX AD ALTA SENSIBILITÀ 10-200m
Rivelatore lineare di fumo convenzionale, costituito da un'unita' trasmittente e una ricevente, con firmware speciale. Necessita di CSRLS-PRO. Per installazioni in ambienti critici. Raggio di Protezione: 10-200m.
Rivelatore lineare serie ILIA ad alta sensibilita', TX-RX, con firmware speciale. Da abbinarsi esclusivamente con il controllore CSRLS-PRO. Per installazioni in ambienti critici con presenza di vapori intensi, polveri ed aerosol in sospensione, dove sia necessario avere un doppio livello di sensibilità d'allarme, da utilizzare sempre con la scheda di espansione (SMLS) per un massimo di 5 rilevatori.
Caratteristiche e Benefici:- Utilizzo in qualsiasi ambiente industriale o civile
- Estrema facilità di installazione e programmazione
- Grazie all'unità di controllo
- Il rilevatore può essere installato in entrambi i modi
- Sia orizzontale che verticale e può funzionare con qualsiasi angolo
- Segnale di richiesta di manutenzione
- Standard EN 54/12