detector test equipment
Raccordo a T
La gamma di prodotti per tubi e raccordi è stata sviluppata appositamente per offrire componenti perfettamente compatibili per prestazioni ottimali dell’intero sistema di aspirazione VESDA.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
La gamma di prodotti per tubi e raccordi è stata sviluppata appositamente per offrire componenti perfettamente compatibili per prestazioni ottimali dell’intero sistema di aspirazione VESDA. Inoltre sono prodotti in conformità ai requisiti di BS5391 Parte 1, EN 61386-1 e della nuova norma EN54 Parte 20, il che ti garantisce la qualità a cui sei abituato in quanto cliente VESDA. I tubi hanno un diametro esterno standard metrico di 25 mm con adattatori disponibili per conversioni da imperiali a metriche e sono progettati per l’uso con qualsiasi tipo di sistema di rilevamento di fumo aspirante a bassa pressione.
Caratteristiche e vantaggi:- Robustezza e durata
- Resistenza chimica: - L’acrilonitrile influisce sulla resistenza chimica, pertanto l’ABS non è intaccato da un’ampia gamma di agenti corrosivi, quali acidi, alcalini e altre sostanze chimiche aggressive
- Facile da unire: - Lo stirene rende l’ABS un materiale facile da unire utilizzando un solvente per ABS
- Leggero: - In questo modo è facile da maneggiare in luoghi in altezza e difficili da raggiungere in cui sono installati spesso i sistemi
- Colore: - I tubi e i raccordi VESDA standard sono forniti in colore rosso fuoco per identificarne la funzione antincendio. È possibile soddisfare le richieste di ordine nel colore bianco per motivi estetici.
- BS EN ISO 9001
- EN54 – 20
- EN61386-1 Classe
Altro
- Brand
- Honeywell Security
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security