/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Attrezzature di prova per rilevatori

    Punto di campionamento VESDA-E VEA

    Interrotto

    Il punto di campionamento VESDA-E VEA e il tubo microbore sono completamente supervisionati dal rilevatore. Disponibili in due diversi tipi standard e montaggio superficiale. Può essere utilizzato in strutture sanitarie, uffici ed armadi elettrici.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Disponibili in due diversi tipi standard e montaggio superficiale. I punti di campionamento standard sono progettati per un soffitto con un vuoto in cui i tubi microbore vengono eseguiti nel vuoto e i punti di campionamento sono montati nel soffitto. I punti di campionamento per montaggio superficiale sono progettati per l’uso in cui l’accesso al vuoto del soffitto è limitato. I tubi a foro grande vengono fatte scorrere lungo il soffitto. I punti di campionamento possono essere avvitati direttamente al soffitto o montati utilizzando un fermo fornito come dotazione standard. I punti di campionamento sono disponibili in bianco o nero con ingressi da 4 mm o 6 mm per adattarsi ai tubi microbore appropriati. Il punto di campionamento VESDA-E VEA e il tubo microbore sono completamente supervisionati dal rilevatore. Può essere utilizzato in ambito sanitario, uffici, istruzione, vendita al dettaglio, carceri, appartamenti/residenze e armadi elettrici.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Due diversi tipi, montaggio standard e superficiale
    • Disponibile in bianco o nero
    • Completamente supervisionato
    • Pulizia automatizzata da parte del rilevatore
    • Giunto girevole per consentire un orientamento ottimale del tubo
    • Modelli per tubi microforati da 6 mm e 4 mm
    • Montaggio diretto o montaggio a soffitto a piastrelle con alloggiamento del fermo
    • Facilità di sostituzione
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : ESSER|Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER