flame detectors
Doppio rivelatore IR/UV
Honeywell FS20X è un rilevatore di fiamme e incendi multispettro UV/doppio IR di ultima generazione.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Honeywell FS20X è un rivelatore di fiamme e incendi multispettro UV/doppio IR di ultima generazione. FS20X fa parte della famiglia FSX di rivelatori elettro-ottici di fiamma a tecnologia avanzata. Basato sulle fondamenta del rivelatore SS4, di grande successo e affidabilità, il rivelatore FS20X rappresenta un salto di qualità nell'integrazione delle tecnologie di rilevamento a infrarossi e ultravioletti. L'FS20X è un rivelatore di incendi e fiamme con un sensore UV a cieco solare di provata efficacia. L'FS20X offre una risposta più rapida e priva di falsi allarmi agli incendi in un intervallo di temperatura più ampio e con un campo di rilevamento molto più lungo rispetto ai rivelatori UV/IR convenzionali.
Caratteristiche e vantaggi:- La presa telefonica per vigili del fuoco (FFT-FPJ) consente di collegare l'FFT-RHS
- FM: Classe I, Div. 1 & 2, Gruppi B, C, & D; Classe II, Div. 1 & 2, Gruppi E, F, & G; Classe III; ATEX: II 2 G D; Ex d IIC; CE: Conforme a EN6100-6-4 & EN50130-4, EN54-10:2002 + A1:2005