Rilevatori di fiamma
FS System 10™ e FS10-R
Progettati specificamente per soddisfare le esigenze delle applicazioni di verniciatura a polvere e a liquido, questi sistemi proteggono cabine di verniciatura elettrostatica a spruzzo in tutto il mondo.
FS System 10™ è di gran lunga superiore ai rilevatori convenzionali grazie a una serie di sensori quantici a infrarossi elettro-ottici e alla capacità di rilevare in modo preciso qualsiasi incendio senza falsi allarmi.FS System 10 è disponibile in configurazioni dotate di controller con montaggio a parete o con scheda
Il rilevatore è montato in un alloggiamento a prova di esplosione..Il controller con montaggio a parete è un sistema autonomo montato in una custodia NEMA 12 dotata di display LCD e LED di stato..Sono stati inoltre integrati tre relè meccanici da 10 A per arrestare il flusso di vernice, il sistema elettrostatico e il trasportatore..La cronologia eventi e i dati tecnici sull'incendio vengono riportati in tempo reale dal rilevatore, che poi li archivia nella memoria non volatile del controller..È possibile scaricare i dati di FirePic™ e SnapShot™ da un PC tramite la porta RS-232 del controller. Il controller può funzionare con uno o due rilevatori.
FS10-R Unitized
FS10-R Unitized è un rilevatore di fiamma elettro-ottico multispettro progettato specificamente per applicazioni di verniciatura a polvere e a liquido in cabine di verniciatura..Basato su FS System 10, il rilevatore di fiamma FS10-R Unitized soddisfa l'esigenza di funzionalità autonoma ed è conforme alla norma NFPA 33. I sensori WideBand IR™, NearBand IR e a banda visibile, combinati a un'avanzata capacità di elaborazione del segnale, assicurano prestazioni ottimali.L'elevata velocità di risposta agli incendi, con impostazioni di sensibilità predefinite e uscite di allarme opzionali, offre un'ottima soluzione di provata efficacia per la rilevazione di incendi nel settore della finitura.Caratteristiche e vantaggi extra:
- Rilevatore digitale di incendi a infrarossi elettro-ottico multispettro
- .Soddisfa i requisiti di NFPA 33Esclusiva risposta bifase in caso di ALLERTA E ALLARME
- Immunità da falsi allarmi dovuti ad archi o scariche.
- Autodiagnosi 'through-the-lens' automatica integrata.
- Non sensibile alle fonti di energia radiante di fondo quali riscaldatori per vernici.
- Non subisce effetti dovuti all'assorbimento di fumo o vapori di solventi di vernici in cabine di spruzzatura di vernici liquide
- Capacità di vedere attraverso depositi di vernice, polvere od olio sull'ottica del rilevatore
- Comunicazione digitale con interfaccia RS-485.
- FirePic™: recupero dei dati registrati prima degli incendi.
- SnapShot™: visualizzazione grafica dinamica di ciò che vede il rilevatore
Features & Benefits
- Caratteristiche
- Esclusiva risposta bifase in caso di ALLERTA E ALLARME
- Rilevatore elettro-ottico digitale multispettro
- Soddisfa i requisiti di NFPA 33
Features & Benefits
- Caratteristiche
- Esclusiva risposta bifase in caso di ALLERTA E ALLARME
- Rilevatore elettro-ottico digitale multispettro
- Soddisfa i requisiti di NFPA 33
- Caratteristiche : Esclusiva risposta bifase in caso di ALLERTA E ALLARME|Rilevatore elettro-ottico digitale multispettro|Soddisfa i requisiti di NFPA 33