/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Sensori di luce

    Light Level LoRaWAN Sensor

    Interrotto

    The R718G device has a built-in light sensor that can be used for ambient light intensity detection.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    The R718G device has a built-in light sensor that can be used for ambient light intensity detection. The R718G detects the ambient light intensity value and adds it to the gateway. The collected data is displayed in other devices. Example application includes illuminance detection.

    Features & Benefits:
    • Integrates with Honeywell Remote Building Manager
    • Improved power management for longer battery life
    • Frequency hopping spread spectrum (FHSS)
    • LoRaWAN Class A Compatible