/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori di movimento

    Rivelatore PIR e MW a soffitto

    Interrotto

    I rivelatori PIR e MW per montaggio a soffitto sono rivelatori cablati a 360 gradi con doppia tecnologia PIR e MW che garantiscono un'affidabilità a lungo termine per proteggere uffici o grandi magazzini.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Sensore a doppia tecnologia per montaggio a soffitto con rilevazione 360°.PIR a quadruplo elemento combinato con una microonda 10.525GHz (banda X) in logica AND/OR. Tecnologia ASIC. Analisi digitale del segnale. Diametro di rilevazione effettivo 14m con fissaggio ad altezza max 3.6m. Regolazione sensibilità. Elevata immunità RFI & EMI. Speciale lente sferica rigida immune ai raggi solari, alla luce alogena e alla luce fluorescente.Protezione antiapertura, guarnizione anti insetto in gomma siliconica. Temperatura di esercizio -20°C +50°C. Alimentazione 12Vdc, max 25.5mA. Dimensioni 131 x 57mm. Peso 185g.