Rilevatori di movimento
Rilevatore antimascheramento a doppia tecnologia
I rilevatori antimascheramento a doppia tecnologia da esterno dispongono di banda X con infrarossi attivi e immunità agli animali domestici fino a 55 kg. Forniscono un raggio Quad PIR IP65 a infrarossi attivi fino a 12 m con resistori EOL integrati.
I rilevatori antimascheramento a doppia tecnologia da esterno sono dotati di banda X con infrarossi attivi e immunità agli animali domestici fino a 55 kg. Questo rilevatore antimascheramento fornisce un raggio Quad PIR IP65 a infrarossi attivi fino a 12 metri con resistori EOL integrati.
Certificazioni:- EN50131 Classe II
Accedi per per visualizzare i codici prodotto disponibili per l'acquisto in base al tuo account