/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sensori multicriteri

    Rivelatori puntiformi serie IQ8Quad con segnalatori di allarme integrati

    Rivelatore O²T/F IQ8Quad con segnalazione ottica integrata

    Panoramica
    Rivelatore doppia tecnologia ottico/termico, con doppio sensore ottico, serie IQ8Quad con segnalazione ottica integrata, collegabile direttamente al loop esserbus®-PLus. Segnalatore lampeggiante ad alta luminosità integrato nel rivelatore. Soglia di allarme della componente termica: 69 °C. L’utilizzo di due diodi LED con due diversi angoli di inclinazione all’interno della camera ottica, permettono di rilevare sia i fumi bianchi che i fumi neri. Adatto in ambienti particolarmente difficili dove l’incendio può generare fumi bianchi e fumi neri a causa di presenza i materiali diversi. Adatto in ambienti come officine meccaniche, siti industriali, cartiere.Monitoraggio continuo dello stato della camera ottica e dell’elettronica del sensore, incluso il controllo continuo della funzionalità della CPU. Compensazione automatica della deriva in caso di variazioni dovute a condizioni ambientali critiche (esempio polvere e/o umidità). Presenza di algoritmi sperimentali di falsi allarmi che opportunamente confrontati con le informazioni ambientali raccolte consentono di essere eliminati e non valutati come allarmi incendio. Mediante ulteriori specifici algoritmi, Il rivelatore è in grado di identificare eventuali disturbi di tipo elettromagnetico generati da apparati quali inverter, nastri trasportatori, apparati radio/wireless e diffusori audio. Isolatore di corto circuito integrato. LED Bicolore per la valutazione dello stato di funzionamento e di allarme.A richiesta è possibile personalizzare il colore del codice indicando, in fase di ordine, la RAL desiderata.Classe di funzionamento del sensore termico: BS. Grado di Protezione: IP40 estendibile ad IP 43.Certificato CPR secondo le normative EN54-5, EN54-7, EN 54-17.
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Esser

    Altro

    • Brand
      • Esser
    • Brand : Esser
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
    802383.RAL
    Rilevatore di incendio multisensore O2TF IQ8Quad - Verniciatura RAL personalizzata; Nessun reso
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hba-fire-802xxx-ral-v2
    802383.RAL
    Rilevatore di incendio multisensore O2TF IQ8Quad - Verniciatura RAL personalizzata; Nessun reso
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hba-fire-802xxx-ral-v2