/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Notifica del programma di spedizione rapida Questo sito è programmato per manutenzione domenica 16 novembre dalle 01:00 EST alle 11:00 EST (domenica 16 novembre dalle 06:00 UTC alle 16:00 UTC). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Sensori multicriteri

    Rivelatori puntiformi serie ES Detect

    Rivelatore OTblue doppia tecnologia Ottico/Termico di massima ES Detect

    Panoramica
    Rivelatore doppia tecnologia ottico/termico, serie ES Detect, collegabile direttamente alle centrali convenzionali ES Line. Soglia di allarme della componente termica: xxx °C. L’utilizzo di un diodo LED funzionante nel campo del blu anziché del rosso, permette di rilevare sia particelle di piccole e grandi dimensioni, mantenendo invariata la sensibilità del rivelatore in entrambe le rivelazioni. Adatto in ambienti particolarmente difficili ed in grado di sostituire le elevate prestazioni fornite dai rivelatori di tipo ionico, non più certificabili ed ammessi dalle normative. Consente di rilevare sia incendi aperti che incendi di tipo covante, nonché incendi con che generano solo propagazione di calore.Adatto in ambienti difficili come raffinerie, data center, laboratori chimici.Monitoraggio continuo dello stato della camera ottica e dell’elettronica del sensore, incluso il controllo continuo della funzionalità della CPU. Compensazione automatica della deriva in caso di variazioni dovute a condizioni ambientali critiche (esempio polvere e/o umidità). Presenza di algoritmi sperimentali di falsi allarmi che opportunamente confrontati con le informazioni ambientali raccolte consentono di essere eliminati e non valutati come allarmi incendio. Mediante ulteriori specifici algoritmi, Il rivelatore è in grado di identificare eventuali disturbi di tipo elettromagnetico generati da apparati quali inverter, nastri trasportatori, apparati radio/wireless e diffusori audio. LED Bicolore per la valutazione dello stato di funzionamento e di allarme.A richiesta è possibile personalizzare il colore del codice indicando, in fase di ordine, la RAL desiderata.Classe di funzionamento del sensore termico: A2 Grado di Protezione: IP40 estendibile ad IP 43.Certificato CPR secondo le normative EN54-5, EN54-7.
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Esser

    Altro

    • Brand
      • Esser
    • Brand : Esser