Pressostati e sensori di pressione
Interruttore di pressione serie DCM
Honeywell fornisce i pressostati della serie DCM che possono essere utilizzati nell'ingegneria meccanica generale e nel campo delle macchine da stampa, nonché nei settori della pneumatica e dell'idraulica.
I pressostati della serie DCM di Honeywell sono pressostati universali che possono essere utilizzati nell'ingegneria meccanica generale e nell'industria delle macchine da stampa, nonché nella pneumatica e nell'idraulica. Questi interruttori hanno una filettatura esterna G 1/2 (attacco manometro) conforme alla norma DIN 16 288 e una filettatura interna G 1/4 conforme alla norma ISO 228 parte 1 e un alloggiamento robusto (200) in alluminio pressofuso resistente all'acqua marina GD Al Si 12.
Certificazioni:- IEC 61508-2
- DIN 16 288
- ISO 228 Parte 1
Altro
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 70 Degrees Celsius
- Switching Differential
- 0.1 bar (air pressure)
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -25 Degrees Celsius
- Minimum Pressure Setpoint
- 0.2 bar (air pressure)
- Maximum Pressure Setpoint
- 2.5 bar (air pressure)
Altro
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 70 Degrees Celsius
- Switching Differential
- 0.1 bar (air pressure)
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -25 Degrees Celsius
- Minimum Pressure Setpoint
- 0.2 bar (air pressure)
- Maximum Pressure Setpoint
- 2.5 bar (air pressure)
- Maximum Operating Ambient Temperature : 70 Degrees Celsius
- Switching Differential : 0.1 bar (air pressure)
- Minimum Operating Ambient Temperature : -25 Degrees Celsius
- Minimum Pressure Setpoint : 0.2 bar (air pressure)
- Maximum Pressure Setpoint : 2.5 bar (air pressure)
Altro
Accedi per per visualizzare i codici prodotto disponibili per l'acquisto in base al tuo account