Pressostati e sensori di pressione
Trasmettitore di pressione differenziale
I trasmettitori di pressione differenziale DTI (a 2 fili) sono adatti per misurare pressioni differenziali in liquidi e composti gassosi. Funzionano in base al principio di misurazione piezoresistivo.
I trasmettitori di pressione differenziale DTI (a 2 fili) sono adatti per misurare pressioni differenziali in liquidi e composti gassosi. Funzionano in base al principio di misurazione piezoresistivo. La cella di misura è saldata in una camera di misura in acciaio inossidabile senza guarnizioni. I tipici campi di applicazione includono: Compressori, Refrigerazione e HVAC/R.
Certificazioni:- DIN IEC 68-2-6
- DIN IEC 68-2-27
- EN 61326
Altro
- Minimum Adjustment Pressure
- 0 bar (air pressure)
- Connection Type
- 2 x G1/8 in
- Brand
- FEMA
- Honeywell
Altro
- Minimum Adjustment Pressure
- 0 bar (air pressure)
- Connection Type
- 2 x G1/8 in
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Minimum Adjustment Pressure : 0 bar (air pressure)
- Connection Type : 2 x G1/8 in
- Brand : FEMA|Honeywell
Altro
Accedi per per visualizzare i codici prodotto disponibili per l'acquisto in base al tuo account