/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pressostati e sensori di pressione

    Pressostato serie DWAM di costruzione speciale

    I pressostati FEMA Automation della serie DWAM sono particolarmente indicati per il monitoraggio della pressione massima negli impianti a vapore e ad acqua calda.

    Panoramica

    I pressostati Fema Automation della serie DWAM sono particolarmente indicati per il monitoraggio della pressione massima negli impianti a vapore e ad acqua calda. Il pressostato ha una struttura speciale ed è dotato di un sensore di pressione ad automonitoraggio, costruito in conformità alla Direttiva sugli apparecchi a pressione PED 97/23/CE. Può essere utilizzato come misuratore o limitatore di pressione per il monitoraggio della pressione massima

    Caratteristiche e Benefici:
    • Alloggiamento in alluminio pressofuso
    • Regolazione set point sigillabile con piombo
    • Montaggio a muro o direttamente sulla linea di pressione
    Certificazioni:
    • SIL2 secondo IEC 61508
    • DIN EN 12952-11, DIN EN 12953-9
    • TUEV-DW-15-132
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list