Pressostati e sensori di pressione
Pressostato regolabile serie DWR
Honeywell fornisce i pressostati regolabili serie DWR, progettati per il monitoraggio della sovrapressione di vapore, acqua calda, gas combustibili e carburanti liquidi.
Honeywell fornisce pressostati DWR adatti come pressostato o limitatore di pressione per gas combustibili e carburanti liquidi, nonché per sistemi a vapore. I pressostati DWR vengono utilizzati per monitorare le pressioni massime e quelle minime. Questo pressostato ha una "costruzione speciale" ed è stato collaudato con 2 milioni di cicli di funzionamento. Esistono i test TÜV e DVGW. Sono realizzati con un alloggiamento robusto (200) in alluminio pressofuso resistente all'acqua marina.
Certificazioni:- DIN EN 12952-11 e DIN EN 12953-9:2007
- ID 0000035004 secondo DIN EN 764-7:2002 e DIN EN 13611:2008
- CE-0085CL0343 secondo DIN EN 1854, edizione 07.2006
- 01 202 931-B-11-0003 secondo Direttiva 97/23 CE
- IBExU12ATEX1040 secondo ATEX 2014/34/UE
- IECEx IBE 14.0077
- SIL2 secondo IEC 61508-02
Altro
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -25
- Brand
- CentraLine
- FEMA
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
- Pressure Type
- Overpressure Relative
- overdruk relatief
- sobrepresión relativa
- sovrapressione relativa
- surpression relative
- Überdruck relativ
Altro
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -25
- Brand
- CentraLine
- FEMA
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
- Pressure Type
- Overpressure Relative
- overdruk relatief
- sobrepresión relativa
- sovrapressione relativa
- surpression relative
- Überdruck relativ
- Minimum Operating Ambient Temperature : -25
- Brand : CentraLine|FEMA
- Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
- Pressure Type : Overpressure Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|sovrapressione relativa|surpression relative|Überdruck relativ
Altro
Accedi per per visualizzare i codici prodotto disponibili per l'acquisto in base al tuo account