/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori fumo

    Sistemi indirizzati

    Interrotto

    Sistemi di aspirazione serie FAAST

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    I rivelatori di fumo ad aspirazione modello FAAST LT EB fanno parte della famiglia FAAST (Fire Alarm Aspiration Sensing Technology®). La serie FAAST è un sistema avanzato di rivelazione fumi utilizzato per la rilevazione precoce.Il dispositivo è certificato secondo la normativa EN 54-20 e può lavorare in tutte e tre le classi di sensibilità previste (A, B e C). Il sistema può essere utilizzato sia in ambienti dove la manutenzione dei classici rivelatori puntiformi può risultare difficile e/o gravosa oppure in ambienti dove è richiesto un tempo di intervento ridotto.Le lunghezze massime delle tubazioni e del numero di fori di campionamento dipendono dalla classe di sensibilità selezionata e dalla tipologia del dispositivo. I sensori laser utilizzati nella tecnologia FAAST LT EB sono dotati di sofisticati algoritmi di rilevamento che assicurano una rivelazione precoce ed una riduzione dei falsi allarmi. Il sistema di aspirazione FAAST™ LT EB con interfaccia esserbus® integrata può essere collegato direttamente al loop esserbus® delle centrali di rivelazione incendio ESSER senza l’utilizzo di moduli di interfaccia aggiuntivi. Grazie al software di installazione e configurazione PipeIQ LT i sistemi di aspirazione FAAST LT EB sono facili da installare e configurare.
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER
      • System Sensor
    • Detector Type
      • Aspirating

    Altro

    • Brand
      • ESSER
      • System Sensor
    • Detector Type
      • Aspirating
    • Brand : ESSER|System Sensor
    • Detector Type : Aspirating