/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori fumo

    RIVELATORE LINEARE DI FUMO AD ALTA SENSIBILITÀ 10-150m

    Interrotto

    Rivelatore lineare di fumo convenzionale, costituito da un'unità trasmittente/ricevente e da un dispositivo riflettente, necessita di un controllore CSRLS, essenziale per la programmazione, la calibrazione ed il test.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Rivelatore lineare di fumo convenzionale, costituito da un'unità trasmittente/ricevente e da un dispositivo riflettente. Necessita di un controllore CSRLS indispensabile per la sua programmazione e calibrazione. Distanza operativa compresa tra 10 e 150 metri. Possibilità di differenti regolazioni grazie al diaframma integrato. Unità di controllo per l'esecuzione di test remoto. Segnalazione di richiesta manutenzione e soglie di sensibilità modificabili ed autocompensazione della soglia. Ripristino automatico del rivelatore per interruzione del fascio infrarosso. Certificato CPR in accordo alla Normativa EN 54 parte 12. Tensione di funzionamento: 9,6 - 32Vcc. Assorbimento a riposo 45mA a 24Vcc comprensivo controllore. Temperatura di funzionamento da -20C° a +65C°. Umidità relativa (senza condensa) 10-95%. Grado di protezione IP 65.

    Certificazioni:
    • EN54 parte 12