Software di controllo degli accessi
PW7K Hardware Add On Kit
I kit aggiuntivi hardware PW7K includono solo hardware necessario per un sistema di controllo accessi, non includono la licenza Pro-Watch
I kit aggiuntivi hardware PW7K includono l'hardware necessario per creare un sistema di controllo accessi completo. I kit aggiuntivi sono progettati per i clienti che dispongono già di una licenza Pro-Watch, quindi nessuno dei kit aggiuntivi include una licenza Pro-Watch. L'hardware include custodia, un controller PW7K1IC, soppressori di tensione (uno per porta), nonché una custodia ad alta densità a nove moduli con alimentatore (230 V CA per il mercato europeo). La configurazione a quattro porte include una scheda lettore PW7K1R2 e la configurazione a otto porte tre PW7K1R2.
Caratteristiche e vantaggi:- Honeywell Pro-Watch Integrated Security Suite è un piattaforma software progettata per i mercati aziendali e delle infrastrutture critiche per aiutare a proteggere persone e proprietà, ottimizzare la produttività e garantire la conformità alle normative del settore, il tutto contribuendo a ridurre i costi operativi.
- Honeywell Pro-Watch Intelligent Command, un'interfaccia utente che consente alle organizzazioni di costruire un sistema di sicurezza con totale consapevolezza della situazione tramite la perfetta integrazione di soluzioni video e di controllo degli accessi, possono ora essere aggiornate a Pro-Watch 5.5.
- Questo aggiornamento consente agli operatori di rispondere in modo rapido ed efficace ad allarmi o incidenti fornendo una panoramica di sistema che include una visualizzazione unificata degli allarmi, con mappe e video associati, che includono le procedure operative standard (SOP) da seguire, migliorando la conformità con la reportistica avanzata e la riduzione dei rischi per la sicurezza.
- I vantaggi e le caratteristiche principali includono la possibilità agli utenti di:
- Migliorare la consapevolezza della situazione: fornisce una vista unificata di allarmi e mappe, flussi di lavoro degli incidenti e un generatore di spazi/aree per creare zone logiche e basate su gruppi visualizzazioni multisito.
- Aggiorna l'integrazione con la sicurezza informatica e la privacy dei dati: integra il nuovo controller PW7K, migliora la sicurezza informatica con il supporto Open Supervised Device Protocol (OSDP) e migliora la privacy dei dati con il mascheramento selettivo.
- Migliora la conformità con la reportistica avanzata e riduce rischi per la sicurezza attraverso un processo SOP, crittografia TLS 1.2 end-to-end e risposta guidata ad allarmi/incidenti.
- Aumenta la produttività e il tempo di attività del sistema: migliora l'efficienza dell'operatore con controlli intuitivi per la gestione degli incidenti e semplifica la manutenzione con l'aggiornamento remoto del firmware delle telecamere e funzionalità di modifica della password: incluse specifiche telecamere non Honeywell.
- UL (USA) e CE (Europa)